Meny Sök

Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 5 LCBS-5. Detta ribbade kretskortsstöd med lås ger den säkerheten som din tillämpning behöver och är en verktygsfri komponent vid montering. Basen med vingar ger extra stabilitet. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01, klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10012376

Tillverkarens artikelnummer:

LCBS-5-8-01

12048 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3021 kr
5000 - 9999 1,2373 kr
10000 + 1,1707 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 302,10 kr

1000 x 1,3021 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.75 mm
Låshuvudshöjd B 2.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.57 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss