Meny Sök

Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 4 LCBS-4. Detta ribbade kretskortsstöd med lås ger den säkerheten som din tillämpning behöver och är en verktygsfri komponent vid montering. Basen med vingar ger extra stabilitet. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01, klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10012161

Tillverkarens artikelnummer:

LCBS-4-8-01

5995 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7266 kr
5000 - 9999 1,6474 kr
10000 + 1,5635 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 726,60 kr

1000 x 1,7266 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Icke-låsande bajonettfäste
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.75 mm
Låshuvudshöjd B 5.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.52 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss