Meny Sök

Snäpplåsstöd 4.8 mm PES UL94 V-0 Svart

Typ 10 LCBS-HT. Förse din tillämpning med den nödvändiga säkerheten med det här låsande kretskortsstödet, verktyg behövs inte. Basen med vingar ger extra stabilitet. Av svart UL94 V0 PEI, RMS-162. Beständigt mot lösningsmedel.
Essentra artikelnummer:

10159972

Tillverkarens artikelnummer:

LCBS-3-HT

800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,0451 kr
5000 - 9999 1,9514 kr
10000 + 1,852 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 045,10 kr

1000 x 2,0451 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.8 mm
Låshuvudshöjd B 5.3 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 - 1.57 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 4.8 mm
Allt material Polyetersulfon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss