10011874
LCBS-3-3-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7266 kr |
| 5000 - 9999 | 1,6474 kr |
| 10000 + | 1,5635 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med låsande bajonett |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Kroppens diameter | 0.28 in |
| Kroppens diameter | 7.1 mm |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Håldiameter B | 4.75 mm |
| Håldiameter B | 0.187 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.22 in |
| Låshuvudshöjd B | 5.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.57 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.062 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.79 - 1.98 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.078 in |
| Längd på distans | 0.189 in |
| Längd på distans | 4.8 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta