Meny Sök

Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 1 LCBS. Det böjliga dubbellåsande stödet har platt stomme som gör att det kan böjas något och medge att man kommer år komponenter undertill. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01, klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10011379

Tillverkarens artikelnummer:

LCBS-14-01

16000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7784 kr
5000 - 9999 1,6968 kr
10000 + 1,6104 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 778,40 kr

1000 x 1,7784 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 7.1 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.75 mm
Låshuvudshöjd B 5.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 - 1.57 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.79 - 1.98 mm
Längd på distans 22.2 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss