Meny Sök

Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

Typ DLSP-1. Detta dubbellåsande stöd har två snäppfästen och räfflad stomme. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-19, klassat UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10004951

Tillverkarens artikelnummer:

DLSP-1-14M-19

5180 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,8989 kr
5000 - 9999 2,693 kr
10000 + 2,5504 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 898,90 kr

1000 x 2,8989 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 6.0 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.0 mm
Låshuvudshöjd B 3.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 14.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss