Meny Sök

Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 3 DLMSP. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01. Dubbellåsande mini-kretskortsstöd som enkelt kan klämmas in i hål. Kan användas för att hålla ihop två kretskort eller ett kort till ett chassi.
Essentra artikelnummer:

10004562

Tillverkarens artikelnummer:

DLMSP-6-01

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2506 kr
5000 + 1,1255 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 250,60 kr

1000 x 1,2506 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Kroppens diameter 4.6 mm
Håldiameter A 3.86 mm
Håldiameter B 3.86 mm
Låshuvudshöjd B 3.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.57 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.57 mm
Längd på distans 9.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss