Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10003312
DLCBST-3-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7249 kr |
| 5000 - 9999 | 1,5524 kr |
| 10000 + | 1,3971 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
| Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
| Kroppens diameter | 4.4 mm |
| Kroppens diameter | 0.173 in |
| Håldiameter A | 0.1 in |
| Håldiameter A | 2.54 mm |
| Håldiameter B | 2.54 mm |
| Håldiameter B | 0.1 in |
| Låshuvudshöjd B | 2.0 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.079 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.064 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.63 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.63 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.064 in |
| Längd på distans | 0.189 in |
| Längd på distans | 4.8 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |