Meny Sök

Snäpplåsstöd 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Typ 5 DLCBST. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01. Dubbellåsande mini-kretskortsstöd som enkelt kan klämmas in i hål. Kan användas för att hålla ihop två kretskort eller ett kort till ett chassi.
Essentra artikelnummer:

10003251

Tillverkarens artikelnummer:

DLCBST-1-01

105 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3369 kr
5000 - 9999 1,2032 kr
10000 + 1,0828 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 336,90 kr

1000 x 1,3369 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande droppformat fäste
Fäste med hål typ B Låsande droppformat fäste
Kroppens diameter 4.4 mm
Håldiameter A 2.54 mm
Håldiameter B 2.54 mm
Låshuvudshöjd B 2.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.63 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.63 mm
Längd på distans 1.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss