Meny Sök

Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Dubbellåsande kretskortsstöd med frigörande klämma på bottenplattan. Kan hålla samman två kretskort eller ett kretskort med chassit och kan frigöras i ena änden för reparation eller felsökning, vilket sparar tid och arbete. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01, certifierat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10153796

Tillverkarens artikelnummer:

DLCBSRA3-8-01

15161 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6421 kr
5000 - 9999 1,5089 kr
10000 - 19999 1,4335 kr
20000 - 29999 1,3536 kr
30000 + 1,1953 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 642,10 kr

1000 x 1,6421 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 7.3 mm
Håldiameter A 4.75 mm
Håldiameter B 4.75 mm
Paneltjocklek, A-intervall 0.79 - 1.98 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.79 - 1.98 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss