10153772
DLCBSRA3-12-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5942 kr |
| 5000 - 9999 | 1,465 kr |
| 10000 - 19999 | 1,3917 kr |
| 20000 - 29999 | 1,3142 kr |
| 30000 + | 1,1605 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande pilhuvud |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Kroppens diameter | 0.287 in |
| Kroppens diameter | 7.3 mm |
| Håldiameter A | 0.187 in |
| Håldiameter A | 4.75 mm |
| Håldiameter B | 0.187 in |
| Håldiameter B | 4.75 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.031 - 0.078 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.79 - 1.98 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.078 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.79 - 1.98 mm |
| Längd på distans | 0.752 in |
| Längd på distans | 19.1 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta