Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8575 kr |
5000 - 9999 | 0,7348 kr |
10000 + | 0,6428 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Non-Locking Two Prong Fix |
Hole B Fix Type | Locking Two Prong Fix |
Body Diameter | 4.7 mm |
Body Diameter | 0.185 in |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Hole Diameter B | 4.0 mm |
Hole Diameter B | 0.157 in |
Locking Head Height B | 3.6 mm |
Locking Head Height B | 0.142 in |
Spacer Length | 3.2 mm |
Spacer Length | 0.126 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta