Meny Sök

Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Med hjälp av det dubbellåsande kretskortsstödet låses två kort ordentligt samman på önskat avstånd utan behov av extra verktyg, vilket sparar tid vid monteringen. Det är stödet är tillverkat av UL94 V2-klassat material
Essentra artikelnummer:

10331903

Tillverkarens artikelnummer:

100720900002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,9497 kr
500 - 999 2,8725 kr
1000 + 2,1257 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

394,97 kr

100 x 3,9497 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande droppformat fäste
Fäste med hål typ B Låsande droppformat fäste
Kroppens diameter 4.5 mm
Håldiameter A 2.5 mm
Håldiameter B 2.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.2 - 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.2 - 1.6 mm
Längd på distans 12.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss