Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10331873
100720600002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,0682 kr |
| 500 - 999 | 2,9587 kr |
| 1000 + | 2,1894 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
| Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
| Kroppens diameter | 0.177 in |
| Kroppens diameter | 4.5 mm |
| Håldiameter A | 0.098 in |
| Håldiameter A | 2.5 mm |
| Håldiameter B | 0.098 in |
| Håldiameter B | 2.5 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 - 0.071 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 - 1.8 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 - 0.071 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 - 1.8 mm |
| Längd på distans | 0.295 in |
| Längd på distans | 7.5 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |