10331811
100720000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,8167 kr |
| 500 - 999 | 2,7812 kr |
| 1000 + | 2,0563 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
| Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
| Kroppens diameter | 0.177 in |
| Kroppens diameter | 4.5 mm |
| Håldiameter A | 0.098 in |
| Håldiameter A | 2.5 mm |
| Håldiameter B | 2.5 mm |
| Håldiameter B | 0.098 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.047 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.2 - 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.047 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.2 - 1.6 mm |
| Längd på distans | 0.079 in |
| Längd på distans | 2.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta