10119815
100038200002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,7056 kr |
| 500 - 999 | 2,614 kr |
| 1000 + | 2,0251 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med låsande bajonett |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Håldiameter B | 0.185 in |
| Håldiameter B | 4.7 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.315 in |
| Låshuvudshöjd B | 8.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.039 - 0.071 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.0 - 1.8 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.016 - 0.079 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.4 - 2.0 mm |
| Längd på distans | 1.189 in |
| Längd på distans | 30.2 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta