Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 3,0259 kr |
500 - 999 | 2,1474 kr |
1000 + | 1,6594 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Bayonet Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Hole Diameter B | 4.7 mm |
Hole Diameter B | 0.185 in |
Locking Head Height B | 8.0 mm |
Locking Head Height B | 0.315 in |
Spacer Length | 17.5 mm |
Spacer Length | 0.689 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta