Meny Sök

Snäpplåsstöd 11.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Dubbellåsande kretskortsstöd som enkelt kan klämmas in i hål. Kan användas för att hålla ihop två kretskort eller ett kort till ett chassi. Materialet är UL94-V2-certifierat.
Essentra artikelnummer:

10119693

Tillverkarens artikelnummer:

100035800002

25598 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,9587 kr
500 - 999 2,1155 kr
1000 + 1,6273 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

295,87 kr

100 x 2,9587 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.7 mm
Låshuvudshöjd B 8.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.0 - 1.8 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.4 - 2.0 mm
Längd på distans 11.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss