Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
8,0413 kr - 8,91 kr 1708 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
0,8033 kr - 0,8033 kr 17000 I lager
2.4 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,7796 kr - 0,7796 kr 45674 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,6287 kr - 0,6287 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,3127 kr - 0,3464 kr 46495 I lager
2.1 mm
Blå
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,9909 kr - 1,0979 kr 4379 I lager
3.9 mm
Gul
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
2,293 kr - 2,293 kr 2479 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
7,1474 kr - 7,4467 kr 32248 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
1,9823 kr - 1,9823 kr 5491 I lager
4.9 mm
Svart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1724 kr - 0,1911 kr 118875 I lager
2.2 mm
Blå
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
0,0976 kr - 0,1082 kr 1132 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
0,1141 kr - 0,1264 kr 1898 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,1766 kr - 0,1956 kr 39598 I lager
1.6 mm
Blå
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
5,9175 kr - 5,9175 kr 95 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
2,1978 kr - 2,4353 kr 3100 I lager
18.4 mm
Gul
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
0,381 kr - 0,4222 kr 10699 I lager
2.8 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,47 kr - 0,5208 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Genomskinlig
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
0,7005 kr - 0,7762 kr 1161 I lager
8.5 mm
Grön
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
0,4755 kr - 0,5269 kr 249 I lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
0,2381 kr - 0,2638 kr 8505 I lager
3.6 mm
Rosa
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 25.9 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249970

Prisintervall
8,91 kr - 8,0413 kr

Lagernivåer
1708 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377727

Prisintervall
0,8033 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377734

Prisintervall
0,7796 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
45674 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377680

Prisintervall
0,6287 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Blå Silikon

10288542

Prisintervall
0,3464 kr - 0,3127 kr

Lagernivåer
46495 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Gul Silikon

10288566

Prisintervall
1,0979 kr - 0,9909 kr

Lagernivåer
4379 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250075

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
2479 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 8.5 mm 23.8 mm Svart EPDM

10377772

Prisintervall
7,4467 kr - 7,1474 kr

Lagernivåer
32248 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Svart EPDM

10250068

Prisintervall
1,9823 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
5491 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.6 mm 14.2 mm Blå Silikon

10288528

Prisintervall
0,1911 kr - 0,1724 kr

Lagernivåer
118875 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 1.7 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251843

Prisintervall
0,1082 kr - 0,0976 kr

Lagernivåer
1132 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.3 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251850

Prisintervall
0,1264 kr - 0,1141 kr

Lagernivåer
1898 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Blå Silikon

10288535

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
39598 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250136

Prisintervall
5,9175 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 22.2 mm 13.0 mm Gul Silikon

10240984

Prisintervall
2,4353 kr - 2,1978 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Grön Silikon

10288559

Prisintervall
0,4222 kr - 0,381 kr

Lagernivåer
10699 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 6.3 mm 7.5 mm Genomskinlig Silikon

10241035

Prisintervall
0,5208 kr - 0,47 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Genomskinlig
Dragplugg för maskering 11.3 mm 20.4 mm Grön Silikon

10240571

Prisintervall
0,7762 kr - 0,7005 kr

Lagernivåer
1161 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Prisintervall
0,5269 kr - 0,4755 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
Dragplugg för maskering 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silikon

10241011

Prisintervall
0,2638 kr - 0,2381 kr

Lagernivåer
8505 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa