Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,7026 kr - 0,7785 kr 363742 I lager
10.8 mm
Röd
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
0,7569 kr - 0,7569 kr 1674 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,7799 kr - 0,7799 kr 17000 I lager
2.4 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,7228 kr - 0,8009 kr 8737 I lager
6.7 mm
Röd
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
13,9523 kr - 15,4596 kr 912 I lager
Röd
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
4,0587 kr - 4,4972 kr 100 I lager
6.4 mm
Grön
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
9,9653 kr - 11,0419 kr 448 I lager
10.4 mm
Gul
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
0,3777 kr - 0,3777 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,3127 kr - 0,3464 kr 47495 I lager
2.1 mm
Blå
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
1,3013 kr - 1,4418 kr 2038 I lager
10.3 mm
Lila
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
1,8384 kr - 1,8384 kr 9577 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,7005 kr - 0,7762 kr 2508 I lager
8.5 mm
Grön
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
0,5421 kr - 0,6006 kr 6500 I lager
5.0 mm
Grön
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
5,7558 kr - 6,3776 kr 1550 I lager
Svart
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
3,5476 kr - 3,5476 kr 9377 I lager
6.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,1852 kr - 0,2052 kr 107196 I lager
2.7 mm
Röd
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
0,1141 kr - 0,1264 kr 1898 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,4755 kr - 0,5269 kr 249 I lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
1,7278 kr - 1,9144 kr 174 I lager
6.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
11.3 mm
0,1126 kr - 0,1248 kr 29000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 12.4 mm 8.8 mm Röd Silikon

10240960

Prisintervall
0,7785 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
363742 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377734

Prisintervall
0,7569 kr - 0,7569 kr

Lagernivåer
1674 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377727

Prisintervall
0,7799 kr - 0,7799 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 9.5 mm 7.9 mm Röd Silikon

10240625

Prisintervall
0,8009 kr - 0,7228 kr

Lagernivåer
8737 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 25.4 mm 25.4 mm Röd Silikon

10240809

Prisintervall
15,4596 kr - 13,9523 kr

Lagernivåer
912 I lager
Egenskaper
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 12.6 mm 50.8 mm Grön Silikon

10192320

Prisintervall
4,4972 kr - 4,0587 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 19.6 mm 49.8 mm Gul Silikon

10192368

Prisintervall
11,0419 kr - 9,9653 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Svart EPDM

10377635

Prisintervall
0,3777 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Blå Silikon

10288542

Prisintervall
0,3464 kr - 0,3127 kr

Lagernivåer
47495 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 13.0 mm 11.6 mm Lila Silikon

10240588

Prisintervall
1,4418 kr - 1,3013 kr

Lagernivåer
2038 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250051

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
9577 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 11.3 mm 20.4 mm Grön Silikon

10240571

Prisintervall
0,7762 kr - 0,7005 kr

Lagernivåer
2508 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 7.8 mm 6.8 mm Grön Silikon

10240618

Prisintervall
0,6006 kr - 0,5421 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 19.1 mm 19.1 mm Svart Silikon

10240793

Prisintervall
6,3776 kr - 5,7558 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250112

Prisintervall
3,5476 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
9377 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.5 mm 5.3 mm Röd Silikon

10241004

Prisintervall
0,2052 kr - 0,1852 kr

Lagernivåer
107196 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 2.3 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251850

Prisintervall
0,1264 kr - 0,1141 kr

Lagernivåer
1898 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Prisintervall
0,5269 kr - 0,4755 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
Dragplugg för maskering 11.3 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10350720

Prisintervall
1,9144 kr - 1,7278 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 9.5 mm 9.5 mm Naturfärgad Silikon

10350959

Prisintervall
0,1248 kr - 0,1126 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad