Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,1766 kr - 0,1956 kr 1000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,9102 kr - 1,0086 kr 17283 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
0,5966 kr - 0,6611 kr 16172 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
2,2391 kr - 2,481 kr 4341 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,1672 kr - 0,1852 kr 18000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
0,4749 kr - 0,5262 kr 3831 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,2188 kr - 0,2424 kr 12479 I lager
2.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,3807 kr - 0,4219 kr 294 I lager
2.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
4,7569 kr - 5,2708 kr 3369 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
0,7973 kr - 0,8834 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
19.2 mm
8.5 mm
1
2,098 kr - 2,3247 kr 2048 I lager
6.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
5,7451 kr - 5,7451 kr 95 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,0976 kr - 0,1082 kr 1132 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
1,3055 kr - 1,3055 kr 4989 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
2,2262 kr - 2,2262 kr 2729 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,2255 kr - 0,2499 kr 22418 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,32 kr - 0,3546 kr 17110 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,1466 kr - 0,1625 kr 17396 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
0,1836 kr - 0,2034 kr 14840 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
0,9915 kr - 1,0986 kr 1820 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 3.9 mm 16.1 mm Naturfärgad Silikon

10249772

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249840

Prisintervall
1,0086 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
17283 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Naturfärgad Silikon

10241660

Prisintervall
0,6611 kr - 0,5966 kr

Lagernivåer
16172 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 13.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241707

Prisintervall
2,481 kr - 2,2391 kr

Lagernivåer
4341 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249727

Prisintervall
0,1852 kr - 0,1672 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249819

Prisintervall
0,5262 kr - 0,4749 kr

Lagernivåer
3831 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.6 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249765

Prisintervall
0,2424 kr - 0,2188 kr

Lagernivåer
12479 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249802

Prisintervall
0,4219 kr - 0,3807 kr

Lagernivåer
294 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 19.6 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249956

Prisintervall
5,2708 kr - 4,7569 kr

Lagernivåer
3369 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 19.2 mm Naturfärgad Silikongummi

10457962

Prisintervall
0,8834 kr - 0,7973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 13.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249918

Prisintervall
2,3247 kr - 2,098 kr

Lagernivåer
2048 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250136

Prisintervall
5,7451 kr - 5,7451 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 1.7 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251843

Prisintervall
0,1082 kr - 0,0976 kr

Lagernivåer
1132 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Svart EPDM

10250044

Prisintervall
1,3055 kr - 1,3055 kr

Lagernivåer
4989 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250075

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
2729 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.3 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249758

Prisintervall
0,2499 kr - 0,2255 kr

Lagernivåer
22418 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249796

Prisintervall
0,3546 kr - 0,32 kr

Lagernivåer
17110 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249741

Prisintervall
0,1625 kr - 0,1466 kr

Lagernivåer
17396 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249789

Prisintervall
0,2034 kr - 0,1836 kr

Lagernivåer
14840 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249833

Prisintervall
1,0986 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
1820 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad