Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
2,0848 kr - 2,31 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
5,7558 kr - 6,3776 kr 1550 I lager
Svart
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
1,3013 kr - 1,4418 kr 2038 I lager
10.3 mm
Lila
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
4,9602 kr - 5,4961 kr 686 I lager
17.0 mm
Blå
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
0,7228 kr - 0,8009 kr 8737 I lager
6.7 mm
Röd
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
13,9523 kr - 15,4596 kr 912 I lager
Röd
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
2,2787 kr - 2,5249 kr 8920 I lager
3.9 mm
Blå
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
8,3939 kr - 9,3007 kr 300 I lager
10.9 mm
Rosa
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
1,3147 kr - 1,4568 kr 3224 I lager
3.7 mm
Naturfärgad
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
5,1374 kr - 5,6924 kr 2356 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
4,0587 kr - 4,4972 kr 100 I lager
6.4 mm
Grön
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
2,8856 kr - 3,1974 kr 2242 I lager
7.9 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,6988 kr - 0,7764 kr 125821 I lager
Svart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,1431 kr - 0,1586 kr 6779 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
0,32 kr - 0,3546 kr 17110 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,7973 kr - 0,8834 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,9102 kr - 1,0086 kr 16283 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
1,8322 kr - 2,0302 kr 1977 I lager
6.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
0,2255 kr - 0,2499 kr 20418 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,1836 kr - 0,2034 kr 14840 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 12.5 mm 9.5 mm Blå Silikon

10240779

Prisintervall
2,31 kr - 2,0848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 19.1 mm 19.1 mm Svart Silikon

10240793

Prisintervall
6,3776 kr - 5,7558 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 13.0 mm 11.6 mm Lila Silikon

10240588

Prisintervall
1,4418 kr - 1,3013 kr

Lagernivåer
2038 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
Dragplugg för maskering 21.0 mm 18.0 mm Blå Silikon

10240601

Prisintervall
5,4961 kr - 4,9602 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 9.5 mm 7.9 mm Röd Silikon

10240625

Prisintervall
0,8009 kr - 0,7228 kr

Lagernivåer
8737 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 25.4 mm 25.4 mm Röd Silikon

10240809

Prisintervall
15,4596 kr - 13,9523 kr

Lagernivåer
912 I lager
Egenskaper
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 9.8 mm 50.8 mm Blå Silikon

10192313

Prisintervall
2,5249 kr - 2,2787 kr

Lagernivåer
8920 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 20.5 mm 38.1 mm Rosa Silikon

10192375

Prisintervall
9,3007 kr - 8,3939 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.0 mm 50.8 mm Naturfärgad Silikon

10192306

Prisintervall
1,4568 kr - 1,3147 kr

Lagernivåer
3224 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 18.5 mm 28.6 mm Naturfärgad Silikon

10192351

Prisintervall
5,6924 kr - 5,1374 kr

Lagernivåer
2356 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 12.6 mm 50.8 mm Grön Silikon

10192320

Prisintervall
4,4972 kr - 4,0587 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 14.5 mm 25.4 mm Grön Silikon

10192337

Prisintervall
3,1974 kr - 2,8856 kr

Lagernivåer
2242 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 5.2 mm 8.0 mm Svart EPDM

10192450

Prisintervall
0,7764 kr - 0,6988 kr

Lagernivåer
125821 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Naturfärgad Silikon

10241639

Prisintervall
0,1586 kr - 0,1431 kr

Lagernivåer
6779 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249796

Prisintervall
0,3546 kr - 0,32 kr

Lagernivåer
17110 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 19.2 mm Naturfärgad Silikongummi

10457962

Prisintervall
0,8834 kr - 0,7973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249840

Prisintervall
1,0086 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
16283 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 12.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249895

Prisintervall
2,0302 kr - 1,8322 kr

Lagernivåer
1977 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.3 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249758

Prisintervall
0,2499 kr - 0,2255 kr

Lagernivåer
20418 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249789

Prisintervall
0,2034 kr - 0,1836 kr

Lagernivåer
14840 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad