Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
5,1374 kr - 5,6924 kr 2356 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
0,6437 kr - 0,7152 kr 361752 I lager
Svart
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
4,9602 kr - 5,4961 kr 686 I lager
17.0 mm
Blå
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
2,2787 kr - 2,5249 kr 8920 I lager
3.9 mm
Blå
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
6,3043 kr - 6,9854 kr 2300 I lager
8.3 mm
Naturfärgad
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
1,3147 kr - 1,4568 kr 3224 I lager
3.7 mm
Naturfärgad
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
2,8856 kr - 3,1974 kr 2242 I lager
7.9 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,1889 kr - 0,2093 kr 18072 I lager
1.6 mm
Grå
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
0,7228 kr - 0,8009 kr 8737 I lager
6.7 mm
Röd
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
13,9523 kr - 15,4596 kr 912 I lager
Röd
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
0,6707 kr - 0,7452 kr 35445 I lager
Grön
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
7,0946 kr - 7,3939 kr 7564 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
2,293 kr - 2,293 kr 2479 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,0976 kr - 0,1082 kr 1132 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
1,3447 kr - 1,3447 kr 3489 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
5,9175 kr - 5,9175 kr 95 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
25,3639 kr - 28,104 kr 169 I lager
18.6 mm
Grå
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
5,0466 kr - 5,5918 kr 86 I lager
20.2 mm
Svart
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,1126 kr - 0,1248 kr 29000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
0,2103 kr - 0,233 kr 73877 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 18.5 mm 28.6 mm Naturfärgad Silikon

10192351

Prisintervall
5,6924 kr - 5,1374 kr

Lagernivåer
2356 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 3.2 mm 6.0 mm Svart EPDM

10192436

Prisintervall
0,7152 kr - 0,6437 kr

Lagernivåer
361752 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 21.0 mm 18.0 mm Blå Silikon

10240601

Prisintervall
5,4961 kr - 4,9602 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 9.8 mm 50.8 mm Blå Silikon

10192313

Prisintervall
2,5249 kr - 2,2787 kr

Lagernivåer
8920 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 15.5 mm 58.8 mm Naturfärgad Silikon

10192344

Prisintervall
6,9854 kr - 6,3043 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.0 mm 50.8 mm Naturfärgad Silikon

10192306

Prisintervall
1,4568 kr - 1,3147 kr

Lagernivåer
3224 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 14.5 mm 25.4 mm Grön Silikon

10192337

Prisintervall
3,1974 kr - 2,8856 kr

Lagernivåer
2242 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Grå Silikon

10192290

Prisintervall
0,2093 kr - 0,1889 kr

Lagernivåer
18072 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 9.5 mm 7.9 mm Röd Silikon

10240625

Prisintervall
0,8009 kr - 0,7228 kr

Lagernivåer
8737 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 25.4 mm 25.4 mm Röd Silikon

10240809

Prisintervall
15,4596 kr - 13,9523 kr

Lagernivåer
912 I lager
Egenskaper
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 4.2 mm 8.0 mm Grön EPDM

10192443

Prisintervall
0,7452 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
35445 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377765

Prisintervall
7,3939 kr - 7,0946 kr

Lagernivåer
7564 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250075

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
2479 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 1.7 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251843

Prisintervall
0,1082 kr - 0,0976 kr

Lagernivåer
1132 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Svart EPDM

10250044

Prisintervall
1,3447 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
3489 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250136

Prisintervall
5,9175 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 35.1 mm 38.1 mm Grå Silikon

10192382

Prisintervall
28,104 kr - 25,3639 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 22.2 mm 16.0 mm Svart Silikon

10192467

Prisintervall
5,5918 kr - 5,0466 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 9.5 mm 9.5 mm Naturfärgad Silikon

10350959

Prisintervall
0,1248 kr - 0,1126 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 16.5 mm 16.5 mm Naturfärgad Silikon

10350706

Prisintervall
0,233 kr - 0,2103 kr

Lagernivåer
73877 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad