Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,1126 kr - 0,1248 kr 29000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
3,1167 kr - 3,2603 kr 7996 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,9765 kr - 1,082 kr 2928 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Silikon
23.5 mm
8.2 mm
0,2103 kr - 0,233 kr 33877 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
2,544 kr - 2,544 kr 5000 I lager
11.3 mm
Lila
Silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
1,1291 kr - 1,1291 kr 37900 I lager
7.2 mm
Gul
Silikon
29.5 mm
10.2 mm
1
0,7808 kr - 0,7808 kr 3984 I lager
5.8 mm
Grå
Silikon
28.7 mm
8.9 mm
1
2,2991 kr - 2,2991 kr 42660 I lager
10.7 mm
Grön
Silikon
31.2 mm
13.7 mm
1
3,5099 kr - 3,5099 kr 8500 I lager
13.9 mm
Röd
Silikon
28.9 mm
16.9 mm
1
0,6965 kr - 0,6965 kr 28792 I lager
5.3 mm
Vit
Silikon
26.4 mm
9.1 mm
1
1,4148 kr - 1,4148 kr 2886 I lager
8.5 mm
Orange
Silikon
29.5 mm
11.7 mm
1
2,9113 kr - 2,9113 kr 6500 I lager
12.5 mm
Vit
Silikon
28.4 mm
15.5 mm
1
1,6189 kr - 1,6189 kr 10736 I lager
8.9 mm
Rosa
Silikon
30.7 mm
12.0 mm
1
3,265 kr - 3,265 kr 2250 I lager
13.2 mm
Grå
Silikon
30.9 mm
13.2 mm
1
0,7264 kr - 0,7264 kr 16500 I lager
5.3 mm
Blå
Silikon
27.9 mm
8.6 mm
1
3,9588 kr - 3,9588 kr 3238 I lager
14.7 mm
Röd
Silikon
29.0 mm
17.8 mm
1
0,4884 kr - 0,4884 kr 25500 I lager
4.3 mm
Röd
Silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
0,5319 kr - 0,5319 kr 10492 I lager
4.3 mm
Genomskinlig
Silikon
26.0 mm
7.6 mm
1
3750 I lager
4.0 mm
Svart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
1,7278 kr - 1,9144 kr 174 I lager
6.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
11.3 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 9.5 mm 9.5 mm Naturfärgad Silikon

10350959

Prisintervall
0,1248 kr - 0,1126 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Svart EPDM

10350737

Prisintervall
3,2603 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
7996 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 19.2 mm 19.2 mm Naturfärgad Silikon

10350713

Prisintervall
1,082 kr - 0,9765 kr

Lagernivåer
2928 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 16.5 mm 16.5 mm Naturfärgad Silikon

10350706

Prisintervall
0,233 kr - 0,2103 kr

Lagernivåer
33877 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 14.2 mm 31.8 mm Lila Silikon

10350652

Prisintervall
2,544 kr - 2,544 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 10.2 mm 29.5 mm Gul Silikon

10350614

Prisintervall
1,1291 kr - 1,1291 kr

Lagernivåer
37900 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 8.9 mm 28.7 mm Grå Silikon

10350607

Prisintervall
0,7808 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
3984 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 13.7 mm 31.2 mm Grön Silikon

10350645

Prisintervall
2,2991 kr - 2,2991 kr

Lagernivåer
42660 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 16.9 mm 28.9 mm Röd Silikon

10350683

Prisintervall
3,5099 kr - 3,5099 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 9.1 mm 26.4 mm Vit Silikon

10350584

Prisintervall
0,6965 kr - 0,6965 kr

Lagernivåer
28792 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 11.7 mm 29.5 mm Orange Silikon

10350621

Prisintervall
1,4148 kr - 1,4148 kr

Lagernivåer
2886 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 15.5 mm 28.4 mm Vit Silikon

10350669

Prisintervall
2,9113 kr - 2,9113 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 12.0 mm 30.7 mm Rosa Silikon

10350638

Prisintervall
1,6189 kr - 1,6189 kr

Lagernivåer
10736 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 13.2 mm 30.9 mm Grå Silikon

10350676

Prisintervall
3,265 kr - 3,265 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 8.6 mm 27.9 mm Blå Silikon

10350591

Prisintervall
0,7264 kr - 0,7264 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 17.8 mm 29.0 mm Röd Silikon

10350690

Prisintervall
3,9588 kr - 3,9588 kr

Lagernivåer
3238 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 6.4 mm 26.0 mm Röd Silikon

10350577

Prisintervall
0,4884 kr - 0,4884 kr

Lagernivåer
25500 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.6 mm 26.0 mm Genomskinlig Silikon

10350560

Prisintervall
0,5319 kr - 0,5319 kr

Lagernivåer
10492 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 10.5 mm 18.3 mm Svart EPDM

10350744


Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 11.3 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10350720

Prisintervall
1,9144 kr - 1,7278 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad