Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,438 kr - 0,438 kr | 24000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 4,9602 kr - 5,4961 kr | 686 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3,9226 kr - 4,3464 kr | 1150 I lager |
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2168 kr - 0,2402 kr | 38230 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 5,0466 kr - 5,5918 kr | 286 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,6784 kr - 0,7538 kr | 123821 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,7973 kr - 0,8834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,3807 kr - 0,4219 kr | 5294 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2188 kr - 0,2424 kr | 12479 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,2262 kr - 1,3586 kr | 347 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,4356 kr - 0,4826 kr | 275 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,2646 kr - 0,2931 kr | 14394 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,205 kr - 0,2272 kr | 5686 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1466 kr - 0,1625 kr | 18396 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1431 kr - 0,1586 kr | 6779 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1672 kr - 0,1852 kr | 18000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,5966 kr - 0,6611 kr | 16172 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 2,2391 kr - 2,481 kr | 4341 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,2346 kr - 0,26 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 3,5398 kr - 3,9222 kr | 2900 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta