Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
3,9226 kr - 4,3464 kr 1150 I lager
Grön
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
0,1724 kr - 0,1911 kr 118875 I lager
2.2 mm
Blå
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
5,1374 kr - 5,6924 kr 256 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
0,9909 kr - 1,0979 kr 4379 I lager
3.9 mm
Gul
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,6249 kr - 0,6944 kr 361752 I lager
Svart
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
2,1978 kr - 2,4353 kr 9 I lager
18.4 mm
Gul
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
2,2787 kr - 2,5249 kr 9920 I lager
3.9 mm
Blå
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
0,6512 kr - 0,7235 kr 35445 I lager
Grön
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
6,3043 kr - 6,9854 kr 2300 I lager
8.3 mm
Naturfärgad
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
25,3639 kr - 28,104 kr 169 I lager
18.6 mm
Grå
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
0,6784 kr - 0,7538 kr 122821 I lager
Svart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
5,0466 kr - 5,5918 kr 286 I lager
20.2 mm
Svart
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
1,3147 kr - 1,4568 kr 2724 I lager
3.7 mm
Naturfärgad
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
0,4749 kr - 0,5262 kr 4331 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,9102 kr - 1,0086 kr 17283 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
0,1672 kr - 0,1852 kr 18000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
2,2391 kr - 2,481 kr 4341 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,2188 kr - 0,2424 kr 12479 I lager
2.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,205 kr - 0,2272 kr 5686 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
0,9821 kr - 1,0882 kr 1364 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 15.9 mm 19.1 mm Grön Silikon

10240786

Prisintervall
4,3464 kr - 3,9226 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 3.6 mm 14.2 mm Blå Silikon

10288528

Prisintervall
0,1911 kr - 0,1724 kr

Lagernivåer
118875 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 18.5 mm 28.6 mm Naturfärgad Silikon

10192351

Prisintervall
5,6924 kr - 5,1374 kr

Lagernivåer
256 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Gul Silikon

10288566

Prisintervall
1,0979 kr - 0,9909 kr

Lagernivåer
4379 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 3.2 mm 6.0 mm Svart EPDM

10192436

Prisintervall
0,6944 kr - 0,6249 kr

Lagernivåer
361752 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 22.2 mm 13.0 mm Gul Silikon

10240984

Prisintervall
2,4353 kr - 2,1978 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 9.8 mm 50.8 mm Blå Silikon

10192313

Prisintervall
2,5249 kr - 2,2787 kr

Lagernivåer
9920 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.2 mm 8.0 mm Grön EPDM

10192443

Prisintervall
0,7235 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
35445 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 15.5 mm 58.8 mm Naturfärgad Silikon

10192344

Prisintervall
6,9854 kr - 6,3043 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 35.1 mm 38.1 mm Grå Silikon

10192382

Prisintervall
28,104 kr - 25,3639 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 5.2 mm 8.0 mm Svart EPDM

10192450

Prisintervall
0,7538 kr - 0,6784 kr

Lagernivåer
122821 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 22.2 mm 16.0 mm Svart Silikon

10192467

Prisintervall
5,5918 kr - 5,0466 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.0 mm 50.8 mm Naturfärgad Silikon

10192306

Prisintervall
1,4568 kr - 1,3147 kr

Lagernivåer
2724 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249819

Prisintervall
0,5262 kr - 0,4749 kr

Lagernivåer
4331 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249840

Prisintervall
1,0086 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
17283 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249727

Prisintervall
0,1852 kr - 0,1672 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 13.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241707

Prisintervall
2,481 kr - 2,2391 kr

Lagernivåer
4341 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.6 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249765

Prisintervall
0,2424 kr - 0,2188 kr

Lagernivåer
12479 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.1 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10241646

Prisintervall
0,2272 kr - 0,205 kr

Lagernivåer
5686 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Naturfärgad Silikon

10241677

Prisintervall
1,0882 kr - 0,9821 kr

Lagernivåer
1364 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad