Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
1,3447 kr - 1,3447 kr 3489 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
6,3211 kr - 7,0039 kr 455 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
0,3802 kr - 0,3802 kr 20996 I lager
1.4 mm
Svart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,4626 kr - 0,5125 kr 1861 I lager
3.3 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,1962 kr - 0,2174 kr 14173 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
3.0 mm
0,1766 kr - 0,1956 kr 1000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
1,2262 kr - 1,3586 kr 4947 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,4356 kr - 0,4826 kr 275 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,32 kr - 0,3546 kr 17110 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
2,098 kr - 2,3247 kr 1548 I lager
6.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
0,9915 kr - 1,0986 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,1724 kr - 0,1911 kr 118875 I lager
2.2 mm
Blå
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
1,8936 kr - 1,8936 kr 9577 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,1852 kr - 0,2052 kr 107196 I lager
2.7 mm
Röd
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
2,293 kr - 2,293 kr 2479 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,1141 kr - 0,1264 kr 1898 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,7796 kr - 0,7796 kr 8674 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,0976 kr - 0,1082 kr 1132 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
5,9175 kr - 5,9175 kr 95 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,4755 kr - 0,5269 kr 249 I lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Svart EPDM

10250044

Prisintervall
1,3447 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
3489 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 22.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249963

Prisintervall
7,0039 kr - 6,3211 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.3 mm 16.5 mm Svart EPDM

10377628

Prisintervall
0,3802 kr - 0,3802 kr

Lagernivåer
20996 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241653

Prisintervall
0,5125 kr - 0,4626 kr

Lagernivåer
1861 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249734

Prisintervall
0,2174 kr - 0,1962 kr

Lagernivåer
14173 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.9 mm 16.1 mm Naturfärgad Silikon

10249772

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.2 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241684

Prisintervall
1,3586 kr - 1,2262 kr

Lagernivåer
4947 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.3 mm 17.8 mm Naturfärgad Silikon

10642771

Prisintervall
0,4826 kr - 0,4356 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249796

Prisintervall
0,3546 kr - 0,32 kr

Lagernivåer
17110 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 13.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249918

Prisintervall
2,3247 kr - 2,098 kr

Lagernivåer
1548 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249833

Prisintervall
1,0986 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.6 mm 14.2 mm Blå Silikon

10288528

Prisintervall
0,1911 kr - 0,1724 kr

Lagernivåer
118875 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250051

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
9577 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.5 mm 5.3 mm Röd Silikon

10241004

Prisintervall
0,2052 kr - 0,1852 kr

Lagernivåer
107196 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250075

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
2479 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 2.3 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251850

Prisintervall
0,1264 kr - 0,1141 kr

Lagernivåer
1898 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377734

Prisintervall
0,7796 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
8674 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 1.7 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251843

Prisintervall
0,1082 kr - 0,0976 kr

Lagernivåer
1132 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250136

Prisintervall
5,9175 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Prisintervall
0,5269 kr - 0,4755 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila