Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,381 kr - 0,4222 kr | 10699 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,6437 kr - 0,7152 kr | 361752 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 5,1374 kr - 5,6924 kr | 956 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,5266 kr - 0,5266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 10240977 | 1,1727 kr - 1,2994 kr | 643 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
|
| 5,352 kr - 5,9302 kr | 3 I lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 6,3043 kr - 6,9854 kr | 2300 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 8,3939 kr - 9,3007 kr | 300 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,6988 kr - 0,7764 kr | 125821 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,7174 kr - 0,7174 kr | 28292 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Vit
|
Silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 1,4573 kr - 1,4573 kr | 2886 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,503 kr - 0,503 kr | 25500 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,163 kr - 1,163 kr | 37900 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Gul
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 2,6203 kr - 2,6203 kr | 5000 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,5478 kr - 0,5478 kr | 10492 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 2,9986 kr - 2,9986 kr | 6500 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
Silikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 2,3681 kr - 2,3681 kr | 42660 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 4,0776 kr - 4,0776 kr | 3238 I lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,8043 kr - 0,8043 kr | 3984 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 3,6152 kr - 3,6152 kr | 8500 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1