Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Essentra artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3750 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
|||
2,3057 kr - 2,3057 kr | 294640 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3
|
||
6,9392 kr - 7,2298 kr | 25998 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
3,5476 kr - 3,5476 kr | 10321 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
3
|
||
0,5113 kr - 0,5113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
0,6512 kr - 0,7235 kr | 46445 I lager |
|
Grön
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
0,5113 kr - 0,5113 kr | 25000 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
1,3055 kr - 1,3055 kr | 6989 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
0,6104 kr - 0,6104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
1,9246 kr - 2,14 kr | 5661 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
5,7451 kr - 5,7451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
0,3777 kr - 0,3777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
1,9246 kr - 1,9246 kr | 5913 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
3
|
||
0,7569 kr - 0,7569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
0,3691 kr - 0,3691 kr | 28996 I lager |
0.055 in
1.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
0,7799 kr - 0,7799 kr | 157500 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,563 kr - 0,563 kr | 7206 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
0,6784 kr - 0,7538 kr | 123821 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
0,438 kr - 0,438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
1,8384 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta