Meny Sök

U-Handtag M6 96.0 mm Aluminium

Essentra artikelnummer:

20079574

Tillverkarens artikelnummer:

884573896E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 100

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Avstånd mellan monteringshål 96.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Typ av montage Hongängad
Commodity Code 8302420090
Handtagsmaterial Aluminium
Handtagsmodell U-handtag

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss