Meny Sök

Draghandtag - Metall/hona, vinklad, rätvinklad

I lager

Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.

Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.

Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.

  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Handtagsmodell Köp
Fråga angående leveranstidhär
M5
200.0 mm
Aluminium
Gängad
Byrålåda
231 I lager
M5
88.0 mm
Aluminium
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
235.0 mm
Aluminium
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
180.0 mm
Aluminium
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
250.0 mm
Aluminium
Gängad
Byrålåda
54,8258 kr - 54,8258 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
100.0 mm
Aluminium
Hongängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Gängad
Byrålåda
29,2257 kr - 32,4731 kr 25 I lager
M5
Stål
Hongängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
88.0 mm
Stål
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
250.0 mm
Stål
Gängad
Byrålåda
67 I lager
M5
180.0 mm
Stål
Hongängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Hongängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
200.0 mm
Stål
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
235.0 mm
Stål
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
120.0 mm
Stål
Gängad
Byrålåda
Fråga angående leveranstidhär
M5
55.0 mm
Stål
Gängad
Byrålåda
  • av 4
U-Handtag 200.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064587


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 88.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064624


Lagernivåer
231 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 235.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064594


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 180.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064570


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 250.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064600


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 100.0 mm M5 Aluminium Naturfärgad

20064556

Prisintervall
54,8258 kr - 54,8258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 250.0 mm M5 Rostfritt stål

20053642


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 100.0 mm M5 Stål

20053550

Prisintervall
32,4731 kr - 29,2257 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 88.0 mm M5 Stål

20053697


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 88.0 mm M5 Rostfritt stål

20053680


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 235.0 mm M5 Rostfritt stål

20053628


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 180.0 mm M5 Rostfritt stål

20053581


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 250.0 mm M5 Stål

20053659


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 180.0 mm M5 Stål

20053598


Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 55.0 mm M5 Rostfritt stål

20053666


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 200.0 mm M5 Rostfritt stål

20053604


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 200.0 mm M5 Stål

20053611


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 235.0 mm M5 Stål

20053635


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 120.0 mm M5 Stål

20053574


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 55.0 mm M5 Stål

20053673


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Byrålåda
  • Gängstorlek
    M5
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Gängad
  • Commodity Code
    8302420090