Meny Sök

Draghandtagsmontage 8.5 mm 11.0 mm Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

20075866

Tillverkarens artikelnummer:

487900E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 380,2025 kr
5 + 342,1822 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

380,20 kr

1 x 380,2025 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek 8.5 mm
Basbredd 46.0 mm
Avstånd mellan monteringshål 900.0 mm
Total höjd 80.0 mm
Totallängd 933.0 mm
Gängans längd 11.0 mm
Rördiameter 30.0 mm
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Handtagsform U
Typ av montage Hongängad
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss