20075811
487300E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 + | 294,5359 kr |
| Gängstorlek | 8.5 mm |
|---|---|
| Basbredd | 1.811 in |
| Basbredd | 46.0 mm |
| Avstånd mellan monteringshål | 11.811 in |
| Avstånd mellan monteringshål | 300.0 mm |
| Total höjd | 3.15 in |
| Total höjd | 80.0 mm |
| Totallängd | 13.11 in |
| Totallängd | 333.0 mm |
| Gängans längd | 0.433 in |
| Gängans längd | 11.0 mm |
| Rördiameter | 1.181 in |
| Rördiameter | 30.0 mm |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål |
| Handtagsform | U |
| Typ av montage | Hongängad |
| Commodity Code | 8302420090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta