Meny Sök

Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Stål

Essentra artikelnummer:

20074548

Tillverkarens artikelnummer:

387700

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 126,7586 kr
100 + 114,0827 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

2 535,17 kr

20 x 126,7586 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek 8.5 mm Through Hole
Avstånd mellan monteringshål 16.0 mm
Total höjd 107.0 mm
Totallängd 732.0 mm
Gängans längd 700.0 mm
Rördiameter 30.0 mm
Handtagsmaterial Stål
Handtagsform Rund stav
Typ av montage Front Counterbored Through Hole
Standarder DIN
Specifikationer DIN-EN ISO 1043-1
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss