10640517
1220525
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 19 | 398,7863 kr |
| 20 + | 390,7823 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M8 |
|---|---|
| Basbredd | 0.984 in |
| Basbredd | 25.0 mm |
| Avstånd mellan monteringshål | 15.748 in |
| Avstånd mellan monteringshål | 400.0 mm |
| Total höjd | 2.598 in |
| Total höjd | 66.0 mm |
| Totallängd | 15.748 in |
| Totallängd | 400.0 mm |
| Gängans längd | 0.591 in |
| Gängans längd | 15.0 mm |
| Rördiameter | 1.102 in |
| Rördiameter | 28.0 mm |
| Slutför | Plastbelagd |
| Handtagsmaterial | Aluminium |
| Handtagsform | Rund stav |
| Typ av montage | Gängad |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta