10632758
1220512
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 14 | 367,869 kr |
| 15 + | 360,4927 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M8 |
|---|---|
| Basbredd | 25.0 mm |
| Basbredd | 0.984 in |
| Avstånd mellan monteringshål | 9.843 in |
| Avstånd mellan monteringshål | 250.0 mm |
| Total höjd | 2.598 in |
| Total höjd | 66.0 mm |
| Totallängd | 250.0 mm |
| Totallängd | 9.843 in |
| Gängans längd | 0.591 in |
| Gängans längd | 15.0 mm |
| Rördiameter | 28.0 mm |
| Rördiameter | 1.102 in |
| Slutför | Plastbelagd |
| Handtagsmaterial | Aluminium |
| Handtagsform | Rund stav |
| Typ av montage | Gängad |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta