Meny Sök

Handtagsgrepp 40.0 mm 186.5 mm Glass Filled Nylon 6 Svart

Through Hole Angled Arch Pull Handle Assembly is 186.5 mm | 7.343 in long with 160.0 mm between mounting holes.This right angled assembly is made of durable Black .
Essentra artikelnummer:

10095683

Tillverkarens artikelnummer:

286

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 13,8907 kr
125 + 12,5016 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

347,27 kr

25 x 13,8907 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd mellan monteringshålcentrum 160.0 mm
Avstånd mellan monteringshål 16.0 mm
Total höjd 40.0 mm
Totallängd 186.5 mm
Handtagsfärg Svart
Handtagsmaterial Glass Filled Nylon 6
Handtagsform Rektangulär stav
Handtagsmodell Bridge, Grab
Standarder DIN
Commodity Code 3926909790
Typ av montage Gängad pinnbult

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss