Meny Sök

Draghandtag - Bygelformiga, plast

I lager

Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Total bredd Total höjd Köp
47,8714 kr - 116,4373 kr 534 I lager
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
77,0711 kr - 187,404 kr 3019 I lager
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
81,6673 kr - 427,6029 kr 274 I lager
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
32,1872 kr - 120,375 kr 2800 I lager
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
46,7798 kr - 244,9586 kr 633 I lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
45,7026 kr - 111,1577 kr 5846 I lager
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
1,5224 kr - 2,101 kr Fråga angående leveranstidhär
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Snäppmontering
24.0 mm
24.0 mm
46,7798 kr - 113,7755 kr 2136 I lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
41,3794 kr - 216,6298 kr 2180 I lager
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
47,3113 kr - 115,0734 kr 8361 I lager
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
34,6001 kr - 129,4581 kr 4340 I lager
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
41,3794 kr - 100,5985 kr 3191 I lager
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
48,4028 kr - 253,4437 kr 635 I lager
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
50,2844 kr - 263,3317 kr 4153 I lager
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
55,9721 kr - 293,1087 kr 3239 I lager
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
81,6673 kr - 198,5792 kr 148 I lager
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
2,8236 kr - 3,4859 kr 35000 I lager
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Snäppmontering
11.5 mm
27.0 mm
2,3842 kr - 3,3379 kr Fråga angående leveranstidhär
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Snäppmontering
16.0 mm
26.0 mm
2,6911 kr - 3,3223 kr 12000 I lager
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Snäppmontering
27.0 mm
11.5 mm
2,3842 kr - 3,3132 kr 1900 I lager
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Snäppmontering
16.0 mm
26.0 mm
  • av 2
Handtagsgrepp 93.5 mm M6 x 9

10252628

Prisintervall
116,4373 kr - 47,8714 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    93.5 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 179.0 mm M8 x 9

10252666

Prisintervall
187,404 kr - 77,0711 kr

Lagernivåer
3019 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    179.0 mm
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Totallängd
    204.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 120.0 mm M8 x 9

10252772

Prisintervall
427,6029 kr - 81,6673 kr

Lagernivåer
274 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    120.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 93.5 mm

10252673

Prisintervall
120,375 kr - 32,1872 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    93.5 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 132.0 mm

10252710

Prisintervall
244,9586 kr - 46,7798 kr

Lagernivåer
633 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    156.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 110.0 mm M5 x 9

10252574

Prisintervall
111,1577 kr - 45,7026 kr

Lagernivåer
5846 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    110.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 9
  • Färg
    Svart
Förpackningshandtag 24.0 mm Non Threaded LDPE Svart

10394960

Prisintervall
2,101 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Totallängd
    158.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 132.0 mm

10252703

Prisintervall
113,7755 kr - 46,7798 kr

Lagernivåer
2136 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    156.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 105.0 mm M6 x 9

10252567

Prisintervall
216,6298 kr - 41,3794 kr

Lagernivåer
2180 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    105.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Totallängd
    121.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M6 x 9

10252604

Prisintervall
115,0734 kr - 47,3113 kr

Lagernivåer
8361 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm

10252697

Prisintervall
129,4581 kr - 34,6001 kr

Lagernivåer
4340 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 105.0 mm M5 x 9

10252550

Prisintervall
100,5985 kr - 41,3794 kr

Lagernivåer
3191 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    105.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Totallängd
    121.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M5 x 9

10252598

Prisintervall
253,4437 kr - 48,4028 kr

Lagernivåer
635 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M8 x 9

10252635

Prisintervall
263,3317 kr - 50,2844 kr

Lagernivåer
4153 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 132.0 mm M6 x 9

10252642

Prisintervall
293,1087 kr - 55,9721 kr

Lagernivåer
3239 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    156.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M8 x 15

10252758

Prisintervall
198,5792 kr - 81,6673 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 15
  • Färg
    Svart
Förpackningshandtag 150.0 mm Non Threaded HDPE Gul

10126530

Prisintervall
3,4859 kr - 2,8236 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    150.0 mm
  • Total höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Färg
    Gul
Förpackningshandtag 160.0 mm Non Threaded LDPE Svart

10394984

Prisintervall
3,3379 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    160.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Färg
    Svart
Förpackningshandtag 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Prisintervall
3,3223 kr - 2,6911 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    11.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Färg
    Naturfärgad
Förpackningshandtag 160.0 mm Non Threaded LDPE Vit

10394977

Prisintervall
3,3132 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    16.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    160.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded