Meny Sök

Draghandtag - Bågformiga, metall

I lager

Våra bågformiga draghandtag är platta på ena sidan, utmärkt när två handtag behövs för två intilliggande dörrblad. Finns för montering på framsidan eller baksidan och i olika ytbehandlingar för att passa utseendemässigt.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
106 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Handtagsmaterial Typ av montage Köp
11,778 kr - 18,3212 kr 50 I lager
M4
Kromad pressgjuten zinklegering
Skruv eller självhäftande remsa
33,6091 kr - 47,0527 kr 81 I lager
M4
Kromad pressgjuten zinklegering
Skruv eller självhäftande remsa
9,4955 kr - 10,5506 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Stål
Bakre dolt montage
311,6169 kr - 436,2637 kr 39 I lager
389,4063 kr - 545,1688 kr 6 I lager
130,7452 kr - 183,0433 kr 354 I lager
69,6168 kr - 97,4636 kr 48 I lager
194,4589 kr - 272,2425 kr 1 I lager
27,4978 kr - 42,7743 kr 373 I lager
27,9753 kr - 43,5171 kr 1826 I lager
148,5552 kr - 207,9773 kr 112 I lager
179,9738 kr - 520,6417 kr 10 I lager
M5
Aluminium
Threaded Insert
388,6881 kr - 388,6881 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Threaded Insert
169,7793 kr - 515,3469 kr 239 I lager
M6 x 12
170,9758 kr - 170,9758 kr 20 I lager
M6
86,0026 kr - 86,0026 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
446,3838 kr - 446,3838 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
Threaded Insert
460,9477 kr - 460,9477 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Threaded Insert
404,1569 kr - 727,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
Non Threaded
Aluminium
Icke-gängad
293,0888 kr - 293,0888 kr 90 I lager
M8
Aluminium
Threaded Insert
  • av 6
Draghandtag 28.5 mm 64.0 mm | 2.52 in Kromad pressgjuten zinklegering

20060541

Prisintervall
18,3212 kr - 11,778 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytfinish, handtag
    Pulverlackerad
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagstyp
    Maskinhandtag
  • Handtagsform
    Båge
Draghandtag 28.5 mm 96.0 mm | 3.78 in Kromad pressgjuten zinklegering

20060503

Prisintervall
47,0527 kr - 33,6091 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytfinish, handtag
    Krompläterad
  • Handtagsfärg
    Naturfärgad
  • Handtagstyp
    Maskinhandtag
  • Handtagsform
    Båge
Draghandtag 100.0 mm M5 Stål

20053536

Prisintervall
10,5506 kr - 9,4955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Ytfinish, handtag
    Krompläterad
  • Handtagsform
    Rund stav
  • Typ av montage
    Bakre dolt montage
  • Gängstorlek
    M5
Draghandtag av plast i ett stycke 80.0 mm

20064761

Prisintervall
436,2637 kr - 311,6169 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    800.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag av plast i ett stycke 80.0 mm

20064709

Prisintervall
545,1688 kr - 389,4063 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    1000.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag av plast i ett stycke 53.0 mm

20068660

Prisintervall
183,0433 kr - 130,7452 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.5 mm
  • Standard
    DIN
  • Standard
    ISO
  • Commodity Code
    7616991099
Draghandtag 55.0 mm

20060640

Prisintervall
97,4636 kr - 69,6168 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Commodity Code
    7616100099
Draghandtag av plast i ett stycke 80.0 mm

20064730

Prisintervall
272,2425 kr - 194,4589 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    500.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.5 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 55.0 mm

20060626

Prisintervall
42,7743 kr - 27,4978 kr

Lagernivåer
373 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Commodity Code
    7616991099
Draghandtag av plast i ett stycke 53.0 mm

20068646

Prisintervall
43,5171 kr - 27,9753 kr

Lagernivåer
1826 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.5 mm
  • Commodity Code
    7616991099
Draghandtag av plast i ett stycke 53.0 mm

20068677

Prisintervall
207,9773 kr - 148,5552 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    500.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.5 mm
  • Standard
    DIN
  • Standard
    ISO
  • Commodity Code
    7616991099
U-Handtag 250.0 mm M5 Aluminium Svart

10254233

Prisintervall
520,6417 kr - 179,9738 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsform
    U
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Antal monteringshål
    2
U-Handtag 180.0 mm M5 Rostfritt stål Silver

10254301

Prisintervall
388,6881 kr - 388,6881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Ytfinish, handtag
    Semi Matte
  • Handtagsfärg
    Silver
  • Handtagstyp
    Premium
  • Handtagsform
    U
U-Handtag 128.0 mm M6 x 12

10254134

Prisintervall
515,3469 kr - 169,7793 kr

Lagernivåer
239 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 12
  • Avstånd mellan monteringshål
    128.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-Handtag 125.0 mm M6

10271964

Prisintervall
170,9758 kr - 170,9758 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    125.0 mm
  • Standard
    REACH
  • Standard
    RoHs
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 100.0 mm M6

10271957

Prisintervall
86,0026 kr - 86,0026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    REACH
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 180.0 mm M6 Rostfritt stål Silver

10254349

Prisintervall
446,3838 kr - 446,3838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Ytfinish, handtag
    Semi Matte
  • Handtagsfärg
    Silver
  • Handtagstyp
    Premium
  • Handtagsform
    U
U-Handtag 250.0 mm M5 Rostfritt stål Silver

10378809

Prisintervall
460,9477 kr - 460,9477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Ytfinish, handtag
    Semi Matte
  • Handtagsfärg
    Silver
  • Handtagsform
    U
  • Typ av montage
    Threaded Insert
Draghandtag Non Threaded Grå

10232590

Prisintervall
727,4825 kr - 404,1569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Ytfinish, handtag
    Utan finish
  • Typ av montage
    Icke-gängad
  • Antal monteringshål
    2
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Handtagsgrepp 200.0 mm M8 Aluminium Svart

10254370

Prisintervall
293,0888 kr - 293,0888 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Ytfinish, handtag
    Utan finish
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagstyp
    Räfflat grepp
  • Handtagsform
    U