Meny Sök

Räfflad knopp 1.000 in M8 Acetal Svart

Drag/tryck-knoppar av polypropen, en lättanvänd lösning. Dessa knoppar med fingergrepp har räfflat grepp.
Essentra artikelnummer:

10559086

Tillverkarens artikelnummer:

KSM8----N6--5A0

2320 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 11,3134 kr
400 - 1199 5,3873 kr
1200 + 4,571 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

452,54 kr

40 x 11,3134 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 15 mm
Navets höjd 3.6 mm
Knoppdiameter 25.4 mm
Knopphöjd 10.4 mm
Pris/st. inkl. Moms 1.1328 GBP
Gängstorlek M8
Slutför Utan finish
Insatsmaterial Aluminium
Typ av insats Genomgående hål
Rattfärg Black
Knoppmaterial Acetal
Tappmaterial Ej tillämpligt
Commodity Code 3926300090
Färg Svart
Gängans material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss