Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 499 | 9,6525 kr |
500 - 3999 | 4,5964 kr |
4000 + | 4,1341 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hub Diameter | 12.7 mm |
---|---|
Hub Diameter | 0.5 in |
Hub Height | 3.6 mm |
Hub Height | 0.142 in |
Knob Diameter | 19.1 mm |
Knob Diameter | 0.752 in |
Knob Height | 7.9 mm |
Knob Height | 0.311 in |
Price per piece incl VAT | 0.9955 GBP |
Thread Size | M6 |
Finish | No Finish |
Insert Material | Aluminium |
Insert Type | Through Hole |
Knob Colour | Black |
Knob Material | Acetal |
Stud Material | Not Applicable |
Commodity Code | 3926300090 |
Colour | Black |
Thread Material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta