10559000
KSM5----N4--5A0
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 499 | 9,3707 kr |
| 500 - 4999 | 4,4622 kr |
| 5000 + | 3,9316 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Navdiameter | 0.420 in |
|---|---|
| Navdiameter | 10.7 mm |
| Navets höjd | 0.080 in |
| Navets höjd | 2 mm |
| Knoppdiameter | 0.625 in |
| Knoppdiameter | 15.9 mm |
| Knopphöjd | 6.4 mm |
| Knopphöjd | 0.250 in |
| Pris/st. inkl. Moms | 0.9383 GBP |
| Gängstorlek | M5 |
| Slutför | Utan finish |
| Insatsmaterial | Aluminium |
| Typ av insats | Genomgående hål |
| Rattfärg | Black |
| Knoppmaterial | Acetal |
| Tappmaterial | Ej tillämpligt |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Färg | Svart |
| Gängans material | Aluminium |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta