Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal rotation | Totallängd | Färg | Inriktning vid montering | Material, spärr | Total längd, blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325,9065 kr - 645,5702 kr | 14 I lager |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 125,599 kr - 248,8459 kr | 8 I lager |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 604,3252 kr - 1 197,3184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 157,2577 kr - 220,1608 kr | 377 I lager |
90
|
4.681 in
118.9 mm
|
Svart
|
Höger- och vänstermontage
|
ABS
|
3.276 in
83.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 62,9326 kr - 133,5876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturfärgad
|
Universell
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 10299975 | 297,5026 kr - 589,3391 kr | 351 I lager |
90
|
4.173 in
106.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 69,9745 kr - 138,5583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10273869 | 69,9745 kr - 136,073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 94,0883 kr - 186,4014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturfärgad
|
Vänsterhänt
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 66,424 kr - 131,7237 kr | 25 I lager |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 497,0704 kr - 1 043,8479 kr | 16 I lager |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | 49 I lager |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturfärgad
|
Motvänd
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 64,5008 kr - 127,6849 kr | 3 I lager |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 64,5008 kr - 127,6849 kr | 10 I lager |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281192 | 69,9745 kr - 138,5583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 10281154 | 588,0521 kr - 1 165,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 10273876 | 75,0043 kr - 146,0144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 32,6615 kr - 50,8068 kr | 214 I lager |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Zinkpläterat stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta