Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal rotation | Totallängd | Färg | Inriktning vid montering | Material, spärr | Total längd, blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturfärgad
|
Vänsterhänt
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 66,424 kr - 131,7237 kr | 25 I lager |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 10281154 | 588,0521 kr - 1 165,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 497,0704 kr - 1 043,8479 kr | 16 I lager |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 64,5008 kr - 127,6849 kr | 10 I lager |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 64,5008 kr - 127,6849 kr | 3 I lager |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281192 | 69,9745 kr - 138,5583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | 49 I lager |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturfärgad
|
Motvänd
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 157,2577 kr - 220,1608 kr | 377 I lager |
90
|
4.681 in
118.9 mm
|
Svart
|
Höger- och vänstermontage
|
ABS
|
3.276 in
83.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 62,9326 kr - 133,5876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturfärgad
|
Universell
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 94,0883 kr - 186,4014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10299975 | 297,5026 kr - 589,3391 kr | 351 I lager |
90
|
4.173 in
106.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 10273869 | 69,9745 kr - 136,073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 69,9745 kr - 138,5583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 325,9065 kr - 645,5702 kr | 14 I lager |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 125,599 kr - 248,8459 kr | 8 I lager |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 10273876 | 75,0043 kr - 146,0144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 604,3252 kr - 1 197,3184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 62,4684 kr - 97,173 kr | 116 I lager |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Zinkpläterat stål
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm