Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material, spärr | Total längd, blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,6773 kr - 213,7483 kr | 78 I lager |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 10281192 | 67,9364 kr - 134,5227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 482,5926 kr - 1 013,4445 kr | 16 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 62,6221 kr - 123,9659 kr | 10 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 67,9364 kr - 134,5227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10273869 | 67,9364 kr - 132,1097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 61,0996 kr - 129,6967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 91,3479 kr - 180,9722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10299975 | 288,8374 kr - 572,1739 kr | 391 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 10273876 | 72,8197 kr - 141,7615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 321,7284 kr - 675,6297 kr | 74 I lager |
Motvänd
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 10281154 | 570,9243 kr - 1 131,0765 kr | 80 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 321,7284 kr - 675,6297 kr | 19 I lager |
Vänsterhänt
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 64,4893 kr - 127,887 kr | 25 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 153,3955 kr - 214,7537 kr | 347 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 57,7676 kr - 89,8607 kr | 135 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 162,3119 kr - 227,2367 kr | 7 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 30,2185 kr - 47,0066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 24,732 kr - 38,472 kr | 390 I lager |
Universell
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta