Meny Sök

Dolda gångjärn

I lager

Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.

Serienummer: SR5468

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal rotation Totallängd Färg Inriktning vid montering Material, spärr Total längd, blad Total bredd Köp
64,5008 kr - 127,6849 kr 3 I lager
180
82.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
64,5008 kr - 127,6849 kr 10 I lager
180
82.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
10281154 588,0521 kr - 1 165,0088 kr Fråga angående leveranstidhär
110
102.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
55.0 mm
80.5 mm
331,3803 kr - 695,8986 kr 49 I lager
90
126.5 mm
Naturfärgad
Motvänd
Stål
47.5 mm
30.2 mm
497,0704 kr - 1 043,8479 kr 16 I lager
90
126.5 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
47.5 mm
58.6 mm
10281192 69,9745 kr - 138,5583 kr Fråga angående leveranstidhär
180
82.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
331,3803 kr - 695,8986 kr Fråga angående leveranstidhär
90
126.5 mm
Naturfärgad
Vänsterhänt
Stål
47.5 mm
30.3 mm
66,424 kr - 131,7237 kr 25 I lager
180
100.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
100.0 mm
50.5 mm
62,4684 kr - 97,173 kr 116 I lager
110
107.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Zinkpläterat stål
90.0 mm
28.0 mm
20074630 163,1752 kr - 228,4453 kr 190 I lager
120
60.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
304 Rostfritt stål
65.0 mm
39.0 mm
22,7029 kr - 35,3157 kr 188 I lager
135
62.0 mm
Naturfärgad
Högermontage
304 Rostfritt stål
60.0 mm
18.0 mm
18,471 kr - 20,5233 kr Fråga angående leveranstidhär
135
62.0 mm
Naturfärgad
Vänsterhänt
Zinkpläterat stål
31.8 mm
16.0 mm
54,3687 kr - 76,1162 kr 250 I lager
135
65.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
304 Rostfritt stål
51.0 mm
32.5 mm
34,2625 kr - 53,2972 kr 5 I lager
135
62.0 mm
Naturfärgad
Högermontage
304 Rostfritt stål
31.8 mm
16.0 mm
26,5354 kr - 41,2773 kr 1543 I lager
135
65.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Zinkpläterat stål
51.0 mm
32.5 mm
134,7061 kr - 188,5885 kr 236 I lager
120
65.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
304 Rostfritt stål
51.0 mm
23.5 mm
94,4749 kr - 146,961 kr Fråga angående leveranstidhär
90
107.0 mm
Grå
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
45.0 mm
28.0 mm
94,4749 kr - 146,961 kr 210 I lager
90
107.0 mm
Grå
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
45.0 mm
28.0 mm
34,2625 kr - 53,2972 kr 450 I lager
135
62.0 mm
Naturfärgad
Vänsterhänt
304 Rostfritt stål
31.8 mm
16.0 mm
18,471 kr - 20,5233 kr Fråga angående leveranstidhär
135
62.0 mm
Naturfärgad
Högermontage
Zinkpläterat stål
31.8 mm
16.0 mm
  • av 3
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281178

Prisintervall
127,6849 kr - 64,5008 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281185

Prisintervall
127,6849 kr - 64,5008 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Stål

10281154

Prisintervall
1 165,0088 kr - 588,0521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    55.0 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total bredd
    80.5 mm
  • Maximal rotation
    110
  • Material, spärr
    Stål
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Prisintervall
695,8986 kr - 331,3803 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.2 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    Stål
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Prisintervall
1 043,8479 kr - 497,0704 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    58.6 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281192

Prisintervall
138,5583 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Stål
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Prisintervall
695,8986 kr - 331,3803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.3 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stål

10281161

Prisintervall
131,7237 kr - 66,424 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    100.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    50.5 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Zinkpläterat stål

20080013

Prisintervall
97,173 kr - 62,4684 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    90.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal rotation
    110
  • Material, spärr
    Zinkpläterat stål
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 39.0 mm 304 Rostfritt stål

20074630

Prisintervall
228,4453 kr - 163,1752 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    39.0 mm
  • Maximal rotation
    120
  • Material, spärr
    304 Rostfritt stål
Dolt gångjärn 135 ° 60.0 mm 18.0 mm 304 Rostfritt stål

20068806

Prisintervall
35,3157 kr - 22,7029 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Totallängd
    62.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Maximal rotation
    135
  • Material, spärr
    304 Rostfritt stål
Dolt gångjärn 135 ° 31.8 mm 16.0 mm Zinkpläterat stål

20068752

Prisintervall
20,5233 kr - 18,471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    31.8 mm
  • Totallängd
    62.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Maximal rotation
    135
  • Material, spärr
    Zinkpläterat stål
Dolt gångjärn 135 ° 51.0 mm 32.5 mm 304 Rostfritt stål

20079383

Prisintervall
76,1162 kr - 54,3687 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    51.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Maximal rotation
    135
  • Material, spärr
    304 Rostfritt stål
Dolt gångjärn 135 ° 31.8 mm 16.0 mm 304 Rostfritt stål

20068783

Prisintervall
53,2972 kr - 34,2625 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    31.8 mm
  • Totallängd
    62.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Maximal rotation
    135
  • Material, spärr
    304 Rostfritt stål
Dolt gångjärn 135 ° 51.0 mm 32.5 mm Zinkpläterat stål

20079390

Prisintervall
41,2773 kr - 26,5354 kr

Lagernivåer
1543 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    51.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Maximal rotation
    135
  • Material, spärr
    Zinkpläterat stål
Dolt gångjärn 120 ° 51.0 mm 23.5 mm 304 Rostfritt stål

20078447

Prisintervall
188,5885 kr - 134,7061 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    51.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Maximal rotation
    120
  • Material, spärr
    304 Rostfritt stål
Dolt gångjärn 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Rostfritt stål

20080037

Prisintervall
146,961 kr - 94,4749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    45.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Dolt gångjärn 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Rostfritt stål

20080020

Prisintervall
146,961 kr - 94,4749 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    45.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Dolt gångjärn 135 ° 31.8 mm 16.0 mm 304 Rostfritt stål

20068745

Prisintervall
53,2972 kr - 34,2625 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    31.8 mm
  • Totallängd
    62.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Maximal rotation
    135
  • Material, spärr
    304 Rostfritt stål
Dolt gångjärn 135 ° 31.8 mm 16.0 mm Zinkpläterat stål

20068790

Prisintervall
20,5233 kr - 18,471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    31.8 mm
  • Totallängd
    62.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Maximal rotation
    135
  • Material, spärr
    Zinkpläterat stål