Meny Sök

Dolda gångjärn

I lager

Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.

Serienummer: SR5468

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal rotation Totallängd Färg Inriktning vid montering Material, spärr Total längd, blad Total bredd Köp
331,3803 kr - 695,8986 kr Fråga angående leveranstidhär
90
126.5 mm
Naturfärgad
Vänsterhänt
Stål
47.5 mm
30.3 mm
66,424 kr - 131,7237 kr 25 I lager
180
100.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
100.0 mm
50.5 mm
10281154 588,0521 kr - 1 165,0088 kr Fråga angående leveranstidhär
110
102.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
55.0 mm
80.5 mm
497,0704 kr - 1 043,8479 kr 16 I lager
90
126.5 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
47.5 mm
58.6 mm
64,5008 kr - 127,6849 kr 10 I lager
180
82.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
64,5008 kr - 127,6849 kr 3 I lager
180
82.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
10281192 69,9745 kr - 138,5583 kr Fråga angående leveranstidhär
180
82.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
331,3803 kr - 695,8986 kr 49 I lager
90
126.5 mm
Naturfärgad
Motvänd
Stål
47.5 mm
30.2 mm
157,2577 kr - 220,1608 kr 377 I lager
90
118.9 mm
Svart
Höger- och vänstermontage
ABS
83.2 mm
35.6 mm
62,9326 kr - 133,5876 kr Fråga angående leveranstidhär
120
126.0 mm
Naturfärgad
Universell
Stål
67.8 mm
23.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
120
60.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
36.0 mm
22.5 mm
94,0883 kr - 186,4014 kr Fråga angående leveranstidhär
180
82.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
41.0 mm
21.0 mm
10299975 297,5026 kr - 589,3391 kr 351 I lager
90
106.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
104.5 mm
44.0 mm
10273869 69,9745 kr - 136,073 kr Fråga angående leveranstidhär
120
126.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
69,9745 kr - 138,5583 kr Fråga angående leveranstidhär
180
82.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
325,9065 kr - 645,5702 kr 14 I lager
150
112.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
52.0 mm
125,599 kr - 248,8459 kr 8 I lager
150
112.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
52.0 mm
10273876 75,0043 kr - 146,0144 kr Fråga angående leveranstidhär
120
126.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
604,3252 kr - 1 197,3184 kr Fråga angående leveranstidhär
180
240.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
40.0 mm
62,4684 kr - 97,173 kr 116 I lager
110
107.0 mm
Naturfärgad
Höger- och vänstermontage
Zinkpläterat stål
90.0 mm
28.0 mm
  • av 3
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Prisintervall
695,8986 kr - 331,3803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.3 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stål

10281161

Prisintervall
131,7237 kr - 66,424 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    100.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    50.5 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Stål

10281154

Prisintervall
1 165,0088 kr - 588,0521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    55.0 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total bredd
    80.5 mm
  • Maximal rotation
    110
  • Material, spärr
    Stål
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Prisintervall
1 043,8479 kr - 497,0704 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    58.6 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281185

Prisintervall
127,6849 kr - 64,5008 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281178

Prisintervall
127,6849 kr - 64,5008 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281192

Prisintervall
138,5583 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Stål
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Prisintervall
695,8986 kr - 331,3803 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.2 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    Stål
ABS Dolt gångjärn 83.2 mm 35.6 mm

10102190

Prisintervall
220,1608 kr - 157,2577 kr

Lagernivåer
377 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    83.2 mm
  • Totallängd
    118.9 mm
  • Total bredd
    35.6 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    ABS
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273852

Prisintervall
133,5876 kr - 62,9326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Maximal rotation
    120
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Rostfritt stål

10550205


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    36.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    22.5 mm
  • Maximal rotation
    120
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Rostfritt stål

10281222

Prisintervall
186,4014 kr - 94,0883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Dolt gångjärn 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Rostfritt stål

10299975

Prisintervall
589,3391 kr - 297,5026 kr

Lagernivåer
351 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    104.5 mm
  • Totallängd
    106.0 mm
  • Total bredd
    44.0 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273869

Prisintervall
136,073 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Maximal rotation
    120
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281208

Prisintervall
138,5583 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Stål
Fjädergångjärn 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Rostfritt stål

10299999

Prisintervall
645,5702 kr - 325,9065 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Total bredd
    52.0 mm
  • Maximal rotation
    150
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
Fjädergångjärn 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Stål

10299982

Prisintervall
248,8459 kr - 125,599 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Total bredd
    52.0 mm
  • Maximal rotation
    150
  • Material, spärr
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273876

Prisintervall
146,0144 kr - 75,0043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Maximal rotation
    120
  • Material, spärr
    Stål
Dolt gångjärn 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Rostfritt stål

10299869

Prisintervall
1 197,3184 kr - 604,3252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Maximal rotation
    180
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Weld
Dolt gångjärn 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Zinkpläterat stål

20080013

Prisintervall
97,173 kr - 62,4684 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    90.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Maximal rotation
    110
  • Material, spärr
    Zinkpläterat stål