Meny Sök

Dolda gångjärn

I lager

Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.

Serienummer: SR5468

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal rotation Totallängd Färg Inriktning vid montering Material, spärr Total längd, blad Total bredd Köp
157,2577 kr - 220,1608 kr 377 I lager
90
118.9 mm
Svart
Höger- och vänstermontage
ABS
83.2 mm
35.6 mm
ABS Dolt gångjärn 83.2 mm 35.6 mm

10102190

Prisintervall
220,1608 kr - 157,2577 kr

Lagernivåer
377 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    83.2 mm
  • Totallängd
    118.9 mm
  • Total bredd
    35.6 mm
  • Maximal rotation
    90
  • Material, spärr
    ABS