Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 182,1435 kr |
100 + | 88,8657 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Door Leaf Width | 32.5 mm |
---|---|
Door Leaf Width | 1.28 in |
Leaf Thickness | 2.5 mm |
Leaf Thickness | 0.098 in |
Offset Distance | 20.0 mm |
Offset Distance | 0.787 in |
Overall Leaf Length | 60.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.362 in |
Overall Width | 32.5 mm |
Overall Width | 1.28 in |
Pin Diameter | 5.0 mm |
Pin Diameter | 0.197 in |
Body Material | Steel |
Colour | Natural |
Hinge Type | Spring Loaded |
Mounting Method | Screw;Weld |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Number of Mounting Holes | 2 |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta