20068738
289632002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 1249 | 19,0587 kr |
| 1250 + | 17,1528 kr |
| Totallängd | 3.307 in |
|---|---|
| Totallängd | 84.0 mm |
| Total bredd | 0.709 in |
| Total bredd | 18.0 mm |
| Stift, diameter | 0.197 in |
| Stift, diameter | 5.0 mm |
| Stiftlängd | 0.571 in |
| Stiftlängd | 14.5 mm |
| Material (kroppen) | Stål |
| Gångjärnstyp | Fjädrande stiftgångjärn |
| Inkluderar | Fästen ingår inte |
| Allt material | Stål |
| Monteringshålets form | Rund |
| Monteringsmetod | Screw;Bolt;Weld |
| Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
| Antal monteringshål | 2 |
| Stiftets material | Stål |
| Avtagbarhet | Fjädrande Borttagbar |
| Särskilda egenskaper | Fjädrande, dolt |
| Commodity Code | 8301600090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta